Estas se usan en aplicaciones típicas de retroexcavadoras como la excavación de suelos, sótanos y zanjas de drenaje, la apertura de zanjas para servicios públicos, el rellenado de terrenos y el mantenimiento de pendientes y terraplenes en entornos de construcción, industriales y de paisajismo.
Visualizando 1 - 1 de 1
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
1 - 1 de 1 resultados
1 - 1 de 1 resultados
Cat
Profundidad máxima de excavación
117 in
Max Digging Depth (in)
126
Peso en orden de trabajo
2325.9 lb
Loading Height (in)
97
Longitud total
87 in
Stick Breakout Force (lb)
3538
Superficie del estabilizador en posición de operación
71.4 in
Profundidad de excavación a 610 mm (2')
124.3 in
Profundidad de excavación a 4.220 mm (8')
106.5 in
Profundidad de excavación vertical recta
79.5 in
Altura de operación total
146.6 in
Altura de carga
97.2 in
Alcance de carga
73.6 in
Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo
158.6 in
Arco de rotación
180 grados
Rotación del cucharón
183°
Fuerza de desprendimiento del cucharón
7012.9 lb
Fuerza de desprendimiento del brazo
3538.4 lb
Altura del pivote de la pluma
17.6 in
Espacio libre sobre el suelo
3.9 in
Altura de transporte
100.9 in
Ancho de transporte
80.4 in
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo hidráulico óptimo
50 a 86L/min (13 a 23galones/min)
Presión hidráulica óptima
180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg²)
Desplazamiento lateral completo
33 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador