Pistón selector de aluminio Cat® para la válvula de control de la transmisión
El espaciador de válvula de control de presión y selector Cat® proporciona una alineación precisa de la válvula para un control eficiente de la presión hidráulica.
Calce Cat® (válvula selectora y de control)
Cuerpo selector fundido de hierro gris Cat® usado en las válvulas de transmisión
La placa de resorte Cat® para la válvula de control de presión y selectora de la transmisión proporciona un control de presión constante y un cambio de marcha suave.
Tapón de plástico con orificio restrictor Cat® para válvulas selectoras de transmisión y de control de presión
Cuerpo fundido a presión de aluminio Cat® para válvula selectora de transmisión y control de presión
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat® Pista de tope para válvulas de control y válvulas selectoras
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Válvula de control selectora y de presión Cat® para el sistema de transmisión
Grupo de válvula, control de presión y selectora Cat®
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Espaciador Cat® para proporcionar un espaciado y alineación precisos para el selector de transmisión y la válvula de control de presión
Orificio restrictor Cat® marrón para la válvula de control de presión y la válvula selectora de transmisión de motoniveladoras
Visualizando 1 - 16 de 226
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Visualizando 1 - 16 de 226
Visualizando 1 - 16 de 226
Cat
Diámetro (pulg)
1.19
Descripción del material
Aluminio
Longitud (pulg)
2.95
Diámetro exterior (pulg)
1.186
Material
Aluminio
Peso (lb)
0.1
Cat
Grosor (pulg)
0.06
Descripción del material
Acero
Diámetro exterior (pulg)
0.81
Material
Carbon Steel
Cat
Grosor (pulg)
0.03
Descripción del material
Acero
Diámetro (pulg)
0.59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Descripción del material
Hierro fundido
Longitud total (pulg)
11.06
Ancho total (pulg)
9.96
Altura total (pulg)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Material
Acero
Longitud total (pulg)
4.826
Ancho (pulg)
1.237
Altura (pulg)
0.893
Cat
Altura total (pulg)
0.53
Longitud total (pulg)
1.01
Cat
Descripción del material
Fundición de troquel de aluminio
Longitud total (pulg)
14.4
Ancho total (pulg)
9.1
Altura total (pulg)
2
Material
Alloy Aluminum
Cat
Tipo
Ranura de orificio central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce
Longitud (pulg)
.062
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.063
Cat
Diámetro interno (pulg)
2.5
Diámetro exterior (pulg)
3.5
Altura (pulg)
0.03
Material
Alloy Steel
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Verde
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Cat
Tipo
Ranura de orificio central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce
Longitud (pulg)
0.009
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.01
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
Tipo
Ranura de orificio central
Washer Type
Flat
Diámetro exterior (pulg)
0.812
Material
Acero para calce
Longitud (pulg)
0.035
Coating
Zinc Plated
Diámetro interno (pulg)
0.125
Forma del orificio central
No roscado
Thickness (in)
0.035
Cat
Descripción del material
Acero
Color estándar
Marrón
Diámetro exterior (pulg)
0.433
Longitud (pulg)
1.374
Material
Carbon Steel
ĐÁNH GIÁ KHI SỬA CHỮA
Dù là khắc phục sự cố mã lỗi, nhận hướng dẫn sửa chữa từng bước hay đảm bảo bạn có đúng phụ tùng, ứng dụng Cat® SIS2GO đáp ứng mọi nhu cầu để bạn tự tin sửa chữa thiết bị của mình.
ĐÁNH GIÁ KHI SỬA CHỮA
Dù là khắc phục sự cố mã lỗi, nhận hướng dẫn sửa chữa từng bước hay đảm bảo bạn có đúng phụ tùng, ứng dụng Cat® SIS2GO đáp ứng mọi nhu cầu để bạn tự tin sửa chữa thiết bị của mình.