Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaFabricaciones livianas de bastidores y cajasOtras fabricaciones livianas120-5821: Plancha de montaje
Inicio
Estructuras y otros componentes del sistemaFabricaciones livianas de bastidores y cajasOtras fabricaciones livianas
120-5821: Plancha de montaje
120-5821: Plancha de montaje

Plancha de montaje Cat® para el múltiple de control de flujo hidráulico, dimensiones: 160 × 65 × 36 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
120-5821: Plancha de montaje
120-5821: Plancha de montaje
120-5821: Plancha de montaje
120-5821: Plancha de montaje
120-5821: Plancha de montaje

Plancha de montaje Cat® para el múltiple de control de flujo hidráulico, dimensiones: 160 × 65 × 36 mm

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
120-5821120-5821
120-5820120-5820
3J-19073J-1907
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 120-5821
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 120-5821

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Color estándar: Amarillo Cat
Longitud total (mm): 160
Ancho total (mm): 65
Altura total (mm): 36
Grosor del material (mm): 5
Longitud total (pulg): 6.3
Ancho total (pulg): 2.6
Altura total (pulg): 1.4
Grosor del material (pulg): 0.2
Tamaño de rosca (pulg): 3/8-16 (2X)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 120-5821

TRACTOR DE CADENAS

D9T D9 D9R D10R D10T2 D10 D9 GC D10T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto