InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaEslabones de la cadena136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho

Métrico

Marca: Cat

Imágenes del producto
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho
136-2404: Eslabón de la cadena sellado del lado derecho

Métrico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 136-2404

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de tuerca: Tuercas De Cadena
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M14 × 1.50
Altura de la tuerca: 2 (mm): 14.0
Overall Height (in): 2.913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Track Pitch (mm): 154.0
Bore To Rail (mm): 40.5
Track Pitch (in): 6.063
Overall Height (mm): 74.0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Bushing Bore Diameter (mm): 41
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 136-2404

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308.5 308 307.5 309 307 307D 307C 307B 308E2 SR 308E SR 307E 308E CR 308E2SR 308E 308D 308C 308E2CR 308E2 307E2 308E2 CR

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM312 PM313 PM310

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP455 AP555

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido