Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión136-7866: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión136-7866: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)
136-7866: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
136-7866: KIT DE REPARO DEL MANDO FINAL (MÁQUINA DE RUEDAS)
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

7K-1839: Arandela de tope
7K-1839: Arandela de topeCantidad: 6
4M-3915: Cojinete de rodillos con jaula de 42,40 mm de diámetro interior
4M-3915: Cojinete de rodillos con jaula de 42,40 mm de diámetro interiorCantidad: 6
5P-2526: Copa de cojinete de 180,97 mm de diámetro exterior
5P-2526: Copa de cojinete de 180,97 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
2K-5066: CONO
2K-5066: CONOCantidad: 1
2K-5065: Cojinete de rodillos cónicos de 117,48 mm
2K-5065: Cojinete de rodillos cónicos de 117,48 mmCantidad: 1
2K-5069: TAZA
2K-5069: TAZACantidad: 1
8K-6019: Arandela de tope
8K-6019: Arandela de topeCantidad: 1
8K-5705: ARANDELA ROSCADA
8K-5705: ARANDELA ROSCADACantidad: 1
9X-3976: Sello rectangular
9X-3976: Sello rectangularCantidad: 1
0L-0796: Traba de perno de campana del colector de aceite
0L-0796: Traba de perno de campana del colector de aceiteCantidad: 4
7K-1840: Arandela de tope
7K-1840: Arandela de topeCantidad: 6
4B-8407: Empaquetadura de la caja del volante
4B-8407: Empaquetadura de la caja del volanteCantidad: 1
5H-3252: Sello anular de 145,64 mm de diámetro interior
5H-3252: Sello anular de 145,64 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-3970: Sello de anillo en D de diámetro exterior de 279,92 mm
9X-3970: Sello de anillo en D de diámetro exterior de 279,92 mmCantidad: 1
7M-8485: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interior
7M-8485: Sello anular de 29,74 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9F-1399: Sello anular de 171,04 mm de diámetro interior
9F-1399: Sello anular de 171,04 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2L-3650: Clavija de muelle ranurada de acero de 25,40 mm de longitud
2L-3650: Clavija de muelle ranurada de acero de 25,40 mm de longitudCantidad: 1
4K-4288: ARANDELA
4K-4288: ARANDELACantidad: 1
5K-1078: Anillo de sello de 153,60 mm de diámetro interno del sello duo-cone
5K-1078: Anillo de sello de 153,60 mm de diámetro interno del sello duo-coneCantidad: 1
8F-3469: Sello anular de 15,54 mm de diámetro interior
8F-3469: Sello anular de 15,54 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 20 de 20
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 136-7866

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 136-7866

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 136-7866

TRACTOR DE RUEDAS

613B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido