Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho

Nivel de corte 60 mm para D8N, D8R

Marca: Cat

Imágenes del producto
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho
136-8757: Extremo de corte nivelado derecho

Nivel de corte 60 mm para D8N, D8R

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 136-8757

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 82.6
Thickness (mm): 60.0
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 556.5
Width (in): 14.453
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 21.909
Width (mm): 367.1
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.252
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 136-8757

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido