Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
Inicio152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor

Placa de Montaje Cat® de 30 mm de grosor para el Pasador de Varillaje en el Cubo

Marca: Cat

Imágenes del producto
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor
152-3753: Placa de Montaje de 30 mm de Espesor

Placa de Montaje Cat® de 30 mm de grosor para el Pasador de Varillaje en el Cubo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 152-3753

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Longitud (mm): 280.0
Grosor (mm): 30.0
Longitud (pulg): 11.02
Grosor (pulg): 1.18
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 152-3753

CARGADOR DE RUEDAS

988G 988H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido