InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito175-6252: BUJE
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito175-6252: BUJE
175-6252: BUJE

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marca: Cat

Imágenes del producto
175-6252: BUJE
175-6252: BUJE
175-6252: BUJE
175-6252: BUJE
175-6252: BUJE

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 175-6252

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 140.0
Inside Diameter (in): 5.51
Outside Diameter (mm): 160.0
Outside Diameter (in): 6.3
Overall Length (mm): 70.0
Overall Length (in): 2.76
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: BRONZE,Alloy Copper,Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 175-6252

PULVERIZADOR

VHP-50 P235

CIZALLADORA RECTA

S440

CIZALLA - DEMOLICIÓN/CHATARRA

VHS-50 S340B S340 VHS-50/3

TRITURADOR

VHC-50 P335

PROCESADOR MÚLTIPLE

MP30 VT50

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido