Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica190-0398: KIT DE PIEZAS DE PIRÓMETRO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioElectrónica190-0398: KIT DE PIEZAS DE PIRÓMETRO
190-0398: KIT DE PIEZAS DE PIRÓMETRO

Marca: Cat

Imágenes del producto
190-0398: KIT DE PIEZAS DE PIRÓMETRO
190-0398: KIT DE PIEZAS DE PIRÓMETRO

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

180-2959: PLACA: ADAPTADOR
180-2959: PLACA: ADAPTADORCantidad: 1
116-2652: Cable eléctrico del termopar
116-2652: Cable eléctrico del termoparCantidad: 300
285-6670: Pirómetro digital
285-6670: Pirómetro digitalCantidad: 1
7W-2354: Tapón de panel de instrumentos
7W-2354: Tapón de panel de instrumentosCantidad: 1
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largo
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largoCantidad: 18
6V-7978: Tornillo roscado de cabeza plana #10-31
6V-7978: Tornillo roscado de cabeza plana #10-31Cantidad: 4
160-7689: Conector de tapón de 70 clavijas
160-7689: Conector de tapón de 70 clavijasCantidad: 1
4L-1250: Contratuerca hexagonal No. 10-32
4L-1250: Contratuerca hexagonal No. 10-32Cantidad: 4
2W-6090: Placa de control de cierre del motor de 90 mm de longitud
2W-6090: Placa de control de cierre del motor de 90 mm de longitudCantidad: 1
7W-2355: Tapón de panel de instrumentos
7W-2355: Tapón de panel de instrumentosCantidad: 1
3E-0105: Montaje de correas para cables de 5,2 mm de grosor
3E-0105: Montaje de correas para cables de 5,2 mm de grosorCantidad: 1
109-3038: Cable de 16 GA usado en el mazo de cables del motor
109-3038: Cable de 16 GA usado en el mazo de cables del motorCantidad: 2
126-9424: CM: TUBO HS
126-9424: CM: TUBO HSCantidad: 60
126-1774: Conector de campana para enrutador de cable de 88 mm de largo
126-1774: Conector de campana para enrutador de cable de 88 mm de largoCantidad: 1
5P-0537: Arandela de 7,2 mm de diámetro interior
5P-0537: Arandela de 7,2 mm de diámetro interiorCantidad: 4
4B-4274: Arandela de 5,5 mm de diámetro interior
4B-4274: Arandela de 5,5 mm de diámetro interiorCantidad: 8
8T-8730: Enchufe del conector
8T-8730: Enchufe del conectorCantidad: 38
8S-4626: Empalme de cable de calibre 16
8S-4626: Empalme de cable de calibre 16Cantidad: 20
5P-1038: 5P-1038 Tubo: termocontraíble
5P-1038: 5P-1038 Tubo: termocontraíbleCantidad: 6
4P-8134: Broche de escalera de 21,00 mm de ancho de abrazadera
4P-8134: Broche de escalera de 21,00 mm de ancho de abrazaderaCantidad: 3
8L-8413: Correas para cables de 148 mm de largo
8L-8413: Correas para cables de 148 mm de largoCantidad: 1
6A-3361: Cable eléctrico, a granel
6A-3361: Cable eléctrico, a granelCantidad: 36
Se muestran 1 a 22 de 22
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 190-0398
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber,Alloy Mixed: Metal
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 190-0398

MOTOR DE GAS

G3508 G3512 G3412 G3408 G3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido