InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte1C-1416: PASADOR
Inicio
Herramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte
1C-1416: PASADOR
1C-1416: PASADOR

Cat® 0.1875" Diameter Straight Solid Steel Dowel Pin used in Oil Pump Drive

Marca: Cat

Imágenes del producto
1C-1416: PASADOR
1C-1416: PASADOR

Cat® 0.1875" Diameter Straight Solid Steel Dowel Pin used in Oil Pump Drive
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
Diagrama de piezas para 1C-1416
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 1C-1416

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diameter (mm): 4.76
Pin Length (mm): 47.75
Diameter (in): 0.187
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1C-1416

TIENDETUBOS

583K 583H

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

55

PRODUCTOS MARINOS

D342C D342

MOTOR - INDUSTRIAL

D342 D342C G342C

TRACTOR DE CADENAS

D6D D8K D8H D5B 951 955 977 6 5 4 8D 183B 153 163 8S 6S 5A 5S 6A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto