Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
Inicio
Herramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud

La punta corta del cucharón Cat® de herramienta es un tipo de accesorio del cucharón cuya longitud es más corta en comparación con las puntas de cucharón estándar.

Marca: Cat

Imágenes del producto
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud
1U-3351: Punta corta de 208 mm de longitud

La punta corta del cucharón Cat® de herramienta es un tipo de accesorio del cucharón cuya longitud es más corta en comparación con las puntas de cucharón estándar.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
1U-33511U-3351
114-0358114-0358
114-0359114-0359
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 1U-3351
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 1U-3351

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la punta: J350
Longitud de la punta (mm): 208
Rear Width (mm): 101
Rear Height (in): 4.252
Series: J Series
Size: J350
Overall Length (mm): 208
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3.543
Overall Length (in): 8.189
Front Width (mm): 90
Rear Width (in): 3.976
Shape: Short
Rear Height (mm): 108
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1U-3351

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

966F II 960F 972G 972H 950B/950E 950G II 950B 950E 950G 962H 950F 962G 950H 972G II 980B 962G II 980C 980F 966D 966F 966E 966H 966G 970F 966G II 980F II 950F II

PRODUCTOS FORESTALES

227

CARGADOR DE CADENAS

973C 973 963B 963C 977L

EXCAVADORA

229 322B L 330 L 345B II 225 330-A L 325-A LN 320-A L 215B 325-A FM L 325B L 320-A S 231D 215C 320-A N 215D 324D 325-A 322B LN 318B N 322N 320D L 325 LN 322-A LN 318C 325-A L 322 LN 318B 225B 320D RR 225D 322B 322C 320-A 323D L 219 322 L 215 EL240B EL240C EL200B E240 EL240 321B 330-A 325B LN 219D 320B 320C 330-A L 320D E240C E240B E200B 330 LN 325 L 320D LRR 321D LCR 320B FM LL 320B S 330-A LN 320B N 320B L 245 320B LU 229D 245D 320B LL 322-A 320 L 325B 324D L 322-A L 322-A N 325C 320B U

EXCAVADORA DE RUEDAS

M322C

Ver más
Piezas relacionadas
114-0358
114-0358: Pasador de la herramienta de conexión a tierra de 18,50 mm de diámetro exterior
Revise el precio
114-0359
114-0359: Retenedor de bloqueo de pasador
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto