InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito284-4292: ESPACIADOR
Inicio
MotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito
284-4292: ESPACIADOR
284-4292: ESPACIADOR

Marca: Cat

Imágenes del producto
284-4292: ESPACIADOR
284-4292: ESPACIADOR
284-4292: ESPACIADOR
284-4292: ESPACIADOR
284-4292: ESPACIADOR

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 284-4292
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 284-4292

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero inoxidable
Outside Diameter (in): 0.945
Outside Diameter (mm): 24
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13.5
Thickness (mm): 47.1
Coating: None
Thickness (in): 1.854
Inside Diameter (in): 0.531
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 284-4292

PRODUCTOS MARINOS

C32 C32 C32

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

C32

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto