InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor293-3014: KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor293-3014: KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA
293-3014: KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA

Kit de instalación de la bomba de agua principal

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
293-3014: KIT DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Kit de instalación de la bomba de agua principal

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

2M-4453: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior
2M-4453: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interiorCantidad: 1
4W-7592: Empaquetadura de cubierta de la bomba de agua de 0,8 mm de grosor
4W-7592: Empaquetadura de cubierta de la bomba de agua de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior
3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interiorCantidad: 2
4J-0524: SELLO ANULAR
4J-0524: SELLO ANULARCantidad: 1
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interior
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 5
Se muestran 1 a 5 de 5
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 293-3014

Descripción:

  • Este kit contiene las empaquetaduras y los sellos necesarios para volver a instalar una bomba de agua principal y las tuberías de conexión.


Atributos:

  • Nuestros kits están diseñados para su comodidad: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.


Ver más
Especificaciones para el número de pieza 293-3014
Contenido: Tapa contra el polvo, sellos
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 293-3014

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido