InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito2K-4511: Buje
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito
2K-4511: Buje
2K-4511: Buje

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
2K-4511: Buje
2K-4511: Buje

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 2K-4511
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 2K-4511

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 57
Inside Diameter (in): 2.26
Outside Diameter (mm): 70
Outside Diameter (in): 2.75
Overall Length (mm): 50
Overall Length (in): 1.97
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 50
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 57
Diámetro exterior aproximado (mm): 70
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2K-4511

TIENDETUBOS

594H 572G 583K 583H 594

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

920 966C 950 930

CARGADOR DE CADENAS

955C 977D 951C 955H 977H 941B 951B 941

MOTOTRAÍLLA

613 613B

TRACTOR DE CADENAS

D4D D4E 951 955 4 143 141 140 4S 955 977A 4A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto