Descripción:
Un adaptador T de combustible cónico nacional tiene la forma de la letra "T". Tiene tres aberturas, con una conexión de admisión y dos conexiones de salida dispuestas en ángulo recto entre sí. Una conexión en T es para crear una conexión ramificada en un sistema específico. Permite dividir el flujo de fluidos o gases en dos o más direcciones, facilitando la distribución o recolección del medio en el sistema.
Atributos:
• Permiten dividir el flujo de fluidos o gases en dos o más direcciones.
• Los accesorios en T permiten una gestión eficiente del flujo y ayudan a distribuir, recolectar o desviar fluidos o gases en un sistema.
Aplicación:
El adaptador en T de combustible de ahusamiento de tubería nacional en un calentador de refrigerante del motor desempeña un papel fundamental en la integración del calentador en el sistema de circulación de refrigerante. Permite que el refrigerante fluya a través del calentador, donde se calienta antes de regresar al motor y se usa principalmente en Cat 3208, 3406B, 3406C, 3406C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3608, G3512, 3512 y G3516, Motor 3516 (pistón), Grupo Electrógeno 3406C, 3508, 3512, 3516 y G3412C, Montacargas 502P, Excavadoras 5230B, Camión 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 789D, 797 y 797B, CP-433C, CP-533C, CP-563C, CS-431C, CS-433C, CS-531C, CS-533C, CS-563C, CS-573C, CS-583C y PR-1000, Equipo de Pavimentación PR-1000C, Locomotora PR22L y PR43C, Camión Cisterna SPT343, Camiones de Cemento