Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías2T-0385: Conjunto de tubo de las tuberías de suministro de combustible del motor
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías2T-0385: Conjunto de tubo de las tuberías de suministro de combustible del motor
2T-0385: Conjunto de tubo de las tuberías de suministro de combustible del motor

Cat® 8.1mm Inner Diameter Engine Fuel Supply Lines Tube Assembly with 37 degrees Single Flare Nut and Sleeve connected to the engine fuel supply line

Marca: Cat

fallback-image
2T-0385: Conjunto de tubo de las tuberías de suministro de combustible del motor

Cat® 8.1mm Inner Diameter Engine Fuel Supply Lines Tube Assembly with 37 degrees Single Flare Nut and Sleeve connected to the engine fuel supply line

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2T-0385

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 10.0
Outer Diameter (in): 0.37
Approximate Overall Length (mm): 2,041.0
Material: STEEL
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2T-0385

MOTOTRAÍLLA

613C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido