InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos y anillos rectangulares2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos y anillos rectangulares
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior

Sello

Marca: Cat

Imágenes del producto
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior
2U-1493: Anillo de sello de 15,70 mm de diámetro interior

Sello
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
Diagrama de piezas para 2U-1493
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 2U-1493

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 15.7
Ancho de sección transversal (mm): 1.8
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 0.62
Ancho de sección transversal (pulg): 0.07
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2U-1493

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G 988G

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3406E

MOTOR - INDUSTRIAL

C-15 3176C 3196

MOTOR - CAMIÓN

C-10 C-12 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 3176B 3116 C16 3176 C15 C18 3306C 3306B 3306

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

D300E 740 D350E D400E II D350E II D400 D35HP D400E D250E D40D D400D 735 740 D400E II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto