Inicio2U-5342: SELLO ANULAR
Inicio2U-5342: SELLO ANULAR
2U-5342: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
2U-5342: SELLO ANULAR
2U-5342: SELLO ANULAR
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Sello anular

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 2U-5342

Descripción:
Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

Atributos:
Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

Aplicaciones:
Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 2U-5342

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: NBR (75),NBR: nitrilo,Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Diámetro interno (mm): 134.5
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.118
Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 5.295
Diámetro interno del sello (mm): 134.5
Diámetro de sección transversal (mm): 3.0
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2U-5342

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido