InicioHerramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónCuchillas base313-9451: Borde de la base
InicioHerramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónCuchillas base313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base

Borde de base soldada de 25 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base
313-9451: Borde de la base

Borde de base soldada de 25 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 313-9451

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bevel Angle: 22.6
End Depth (mm): 245.0
Shape: Straight
End Depth (in): 9.646
Width Between Sidebars (in): 128.642
Overall Width (mm): 3,330.0
Overall Width (in): 131.102
Width Between Sidebars (mm): 3,267.5
Material: Boron Steel
Thickness Class: 25
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 313-9451

CARGADOR DE RUEDAS

950M 962 950 962M 938K 950GC 950 GC 924K 930K 950K 962K

CUCHARÓN

BUCKET

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido