Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcasCalcomaníasInstructivos320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
InicioTornillería, sellos e insumosInformación, mensajes y marcasCalcomaníasInstructivos320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN

Cat® Operator Console Instruction Film for Backhoe Loader

Marca: Cat

Imágenes del producto
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN
320-9835: CALCOMANÍA: CONTROL (FN

Cat® Operator Console Instruction Film for Backhoe Loader

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 320-9835

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Film Color: Black
Film Width (in): 1.01
Film Width (mm): 25.8
Length (in): 2.09
Length (mm): 53.3
Letter Color: White
Material: Film,Polycarbonate Plastic
Thickness (in): 0.01
Thickness (mm): 0.5
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 320-9835

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

RETROEXCAVADORA CARGADORA

415 416 434 430 432 450 420XE 420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 426 428F 428 416F 422F 432E 444F 444 432F 442E 424 434E 422E 434F 444E 440 420 428E 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2 450F 420F 430F

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido