Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónComodidad y conveniencia387-6451: KIT, CONTROL DE AMORTIGUACIÓN, PILOTO/ECM
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónComodidad y conveniencia387-6451: KIT, CONTROL DE AMORTIGUACIÓN, PILOTO/ECM
387-6451: KIT, CONTROL DE AMORTIGUACIÓN, PILOTO/ECM

El kit proporciona un sistema de acumulador múltiple para absorber los impactos y reducir el rebote de la máquina durante el desplazamiento.

Marca: Cat

Imágenes del producto
387-6451: KIT, CONTROL DE AMORTIGUACIÓN, PILOTO/ECM
387-6451: KIT, CONTROL DE AMORTIGUACIÓN, PILOTO/ECM

El kit proporciona un sistema de acumulador múltiple para absorber los impactos y reducir el rebote de la máquina durante el desplazamiento.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

214-4710: Interruptor basculante del control de amortiguación
214-4710: Interruptor basculante del control de amortiguaciónCantidad: 1
131-8202: Mitad de broche de intertraba
131-8202: Mitad de broche de intertrabaCantidad: 2
6V-8397: Sello anular hidráulica de 12,83 mm de diámetro exterior
6V-8397: Sello anular hidráulica de 12,83 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
5C-7261: Tuerca hexagonal de M8 x 1,25 mm
5C-7261: Tuerca hexagonal de M8 x 1,25 mmCantidad: 1
6V-8721: Adaptador de codo ORFS a STOR de 90 grados
6V-8721: Adaptador de codo ORFS a STOR de 90 gradosCantidad: 1
6V-9876: Adaptador de codo para manguera de depósito de refrigerante de 3/4" x 11/16
6V-9876: Adaptador de codo para manguera de depósito de refrigerante de 3/4" x 11/16Cantidad: 1
6V-8638: Adaptador Recto de Acero de Placa Hexagonal de 25,40 mm
6V-8638: Adaptador Recto de Acero de Placa Hexagonal de 25,40 mmCantidad: 1
387-6594: Interruptor basculante de 50 mm de largo
387-6594: Interruptor basculante de 50 mm de largoCantidad: 1
526-3873: 0,97 L Acumulador de control de amortiguación
526-3873: 0,97 L Acumulador de control de amortiguaciónCantidad: 1
205-9920: Soporte de Abeto de 300 mm de Largo
205-9920: Soporte de Abeto de 300 mm de LargoCantidad: 2
8T-4177: Perno de cabeza hexagonal M8-1,25 x 90 mm
8T-4177: Perno de cabeza hexagonal M8-1,25 x 90 mmCantidad: 2
6V-8398: Sello anular de ranura hidráulico de 16,03 mm de diámetro exterior
6V-8398: Sello anular de ranura hidráulico de 16,03 mm de diámetro exteriorCantidad: 4
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 4
6V-8639: Adaptador recto de chapa de acero hexagonal de 22,23 mm
6V-8639: Adaptador recto de chapa de acero hexagonal de 22,23 mmCantidad: 1
6V-9851: Adaptador de codo de 90 grados con rosca 13/16-16 X 13/16-16
6V-9851: Adaptador de codo de 90 grados con rosca 13/16-16 X 13/16-16Cantidad: 1
331-5471: Mazo de cables del control
331-5471: Mazo de cables del controlCantidad: 2
518-5019: Colector hidráulico de 115,6 mm de largo
518-5019: Colector hidráulico de 115,6 mm de largoCantidad: 1
279-5016: Calcomanía de advertencia del cilindro de alta presión
279-5016: Calcomanía de advertencia del cilindro de alta presiónCantidad: 1
140-9378: Relé de 12 voltios con contacto plateado
140-9378: Relé de 12 voltios con contacto plateadoCantidad: 1
146-9439: Relé de supresión del resistor de 12 voltios
146-9439: Relé de supresión del resistor de 12 voltiosCantidad: 1
131-8201: Mitad de broche de intertraba
131-8201: Mitad de broche de intertrabaCantidad: 2
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interior
3K-0360: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interiorCantidad: 2
344-7391: Sensor de presión de 35,5 MPa
344-7391: Sensor de presión de 35,5 MPaCantidad: 1
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largo
3S-2093: Correas para cables de 202 mm de largoCantidad: 1
6V-8636: Adaptador recto hidráulico hexagonal de 19,05 mm
6V-8636: Adaptador recto hidráulico hexagonal de 19,05 mmCantidad: 1
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mm
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mmCantidad: 1
Se muestran 1 a 28 de 28
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 387-6451

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 387-6451

RETROEXCAVADORA CARGADORA

428F 444F 432F 434F 432F2 420F2 430F2 444F2 434F2 427F2 420F 428F2 430F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido