InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces3E-7301: Conjunto de luz de techo
Inicio
Sistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónluces
3E-7301: Conjunto de luz de techo
3E-7301: Conjunto de luz de techo

Luz de techo de 12 voltios con interruptor

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-7301: Conjunto de luz de techo
3E-7301: Conjunto de luz de techo
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Luz de techo de 12 voltios con interruptor

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 3E-7301
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3E-7301

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 177.8
Ancho (pulg): 2.76
Color del lente: Blanco leche
Longitud del cable (mm): 150, including connector
Tipo de conector: DT de 3 clavijas
Longitud del cable (pulg): 5.9, including connector
Altura (mm): 60.2
Longitud (pulg): 7
Altura (pulg): 2.37
Ancho (mm): 69.9
Material: Polycarbonate Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-7301

CHALLENGER

65C 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 95E 70C

MOTOR - MÁQUINA

C32

MOTOR - INDUSTRIAL

C4.4

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CW12 CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-54B CB-44B CB-66B CD-54 CB-68B CB-434D CB7 CB46B CB-564D CD-54B CD-44B CB-534D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto