InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media a alta3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
Inicio
Mangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media a alta
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior

La manguera de la tubería de engrase Cat® suministra de forma eficiente grasa lubricante para garantizar un funcionamiento uniforme y fiable.

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior
3G-0572: Manguera de la tubería de engrase de 3,6 mm de diámetro interior

La manguera de la tubería de engrase Cat® suministra de forma eficiente grasa lubricante para garantizar un funcionamiento uniforme y fiable.
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
Diagrama de piezas para 3G-0572
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3G-0572

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Overall Length (mm): 1,730
Weight (kg): 0.136
Longitud (mm): 1,730
Longitud (pulg): 68.11
Material: Alloy Copper,Other Hose,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal,Plastic Plastic,Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-0572

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

924H 924G

MOTOTRAÍLLA

639D 633E II 627G 637G 657E 627E 637D 627F 637E 621E 623G 631D 621F 631E 623E 633D 623F 657G 621G 631G 651E 651E 621E 657E

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535B 525B 545

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto