InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media3G-6659: Manguera de dos acoplamientos rectos de 3,60 mm
Inicio
Mangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media
3G-6659: Manguera de dos acoplamientos rectos de 3,60 mm
3G-6659: Manguera de dos acoplamientos rectos de 3,60 mm

Manguera Cat

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-6659: Manguera de dos acoplamientos rectos de 3,60 mm
3G-6659: Manguera de dos acoplamientos rectos de 3,60 mm

Manguera Cat

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 3G-6659
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3G-6659
Overall Length (mm): 851
Weight (kg): 0.091
Material: Alloy Copper,Plastic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-6659

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

928H 928G 928HZ

CARGADOR DE RUEDAS

902 908 906

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28G

MOTOTRAÍLLA

621 627B 627G 627E 623B 627F 623G 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621S 621E 621B

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 14H 120K 2

EXCAVADORA

245 245D 245B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto