InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
Inicio
Herramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCantoneras de la hoja
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)

Cóncava caliente de 22 mm 8A, 8U o D7F

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)
3G-8318: Extremo de punta cóncava caliente (izquierdo)

Cóncava caliente de 22 mm 8A, 8U o D7F

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Productos que se suelen comprar juntos
3G-83183G-8318
3G-83173G-8317
4T-34174T-3417
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 3G-8318
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3G-8318

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 561.5
Width (in): 12.52
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 22.106
Width (mm): 318
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1.181
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-8318

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

58

TRACTOR DE CADENAS

D8L 8 8S 8U 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto