Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común3P-6960: Calce de pestillo de puerta de cabina de 0,03" de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común3P-6960: Calce de pestillo de puerta de cabina de 0,03" de grosor
3P-6960: Calce de pestillo de puerta de cabina de 0,03" de grosor

Cat® 0.03" Thick Cabin Door Latch Shim adjusts cabin door latch alignment and clearance for proper operation

Marca: Cat

fallback-image
3P-6960: Calce de pestillo de puerta de cabina de 0,03" de grosor

Cat® 0.03" Thick Cabin Door Latch Shim adjusts cabin door latch alignment and clearance for proper operation

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3P-6960
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3P-6960

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826B

COMPACTADOR DE SUELOS

825B

CARGADOR DE RUEDAS

992B 988 992

CARGADOR DE CADENAS

977K 983

TRACTOR DE CADENAS

D7F D8H D6C D9G D5

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido