Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaResortes3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre

RESORTE DE COMPRESIÓN

Marca: Cat

Imágenes del producto
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre
3P-7566: Resorte de compresión de 86,10 mm de longitud libre

RESORTE DE COMPRESIÓN

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3P-7566
Notas: Longitud sólida: 60; longitud libre: 86,1; longitud del conjunto: 74,4; carga de longitud del conjunto: 305; bobinas totales: 18,9; índice de rigidez NMM: 26
Diámetro exterior (OD): A (pulg): 5/8
Recubrimiento: Fosfato/aceite
Longitud: B (pulg): 3 3/8
Descripción del material: Acero
Tipo de resorte: Compresión
Diámetro del cable: C (pulg): 3.175
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3P-7566

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH31-E61

TRACTOR TOPADOR

11U 10C 10S 10U 11SU

DESGARRADOR

11 10

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854 844 844H 854G 854K 844K

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH31-E61 TH35-E81

CAMIÓN ARTICULADO

725C 725 730 725C2

TRANSMISIÓN

TR53

CARGADOR DE RUEDAS

993K 990 II 992D 994F 994D 992C 994K 994H 992G 995 990K 994 990H 992K 990 993 992

CAMIÓN EXPULSOR

730

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T D11N D10 D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido