Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento448-2431: KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento448-2431: KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO
448-2431: KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO

Piezas del kit Glyder

Marca: Cat

fallback-image
448-2431: KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO

Piezas del kit Glyder

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

266-1470: Sensor de posición de giro de gama de rotación de 72 grados
266-1470: Sensor de posición de giro de gama de rotación de 72 gradosCantidad: 1
369-4991: Sensor de temperatura roscado de 1/2
369-4991: Sensor de temperatura roscado de 1/2Cantidad: 1
447-8070: CONJUNTO DE CABLES
447-8070: CONJUNTO DE CABLESCantidad: 1
447-8069: CONJUNTO DE CABLES
447-8069: CONJUNTO DE CABLESCantidad: 1
461-0817: Mazo de cables del compartimiento del motor
461-0817: Mazo de cables del compartimiento del motorCantidad: 1
135-2543: Bota de 20 mm de diámetro interior
135-2543: Bota de 20 mm de diámetro interiorCantidad: 2
134-2540: Receptáculo de conector de 3 clavijas
134-2540: Receptáculo de conector de 3 clavijasCantidad: 1
430-9449: Sensor de nivel de refrigerante de corriente continua de 7,5-36 voltios
430-9449: Sensor de nivel de refrigerante de corriente continua de 7,5-36 voltiosCantidad: 1
8H-5303: Contratuerca hexagonal de 3/4''-16
8H-5303: Contratuerca hexagonal de 3/4''-16Cantidad: 1
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 4
358-0235: Interruptor de luz de retroceso
358-0235: Interruptor de luz de retrocesoCantidad: 1
377-4710: Módulo de control electrónico
377-4710: Módulo de control electrónicoCantidad: 1
372-8445: KIT DE CABLE A TIERRA DEL RADIADOR
372-8445: KIT DE CABLE A TIERRA DEL RADIADORCantidad: 1
449-1487: CONJUNTO DE CABLES
449-1487: CONJUNTO DE CABLESCantidad: 1
4P-5820: Sensor magnético de velocidad de aluminio de baja salida
4P-5820: Sensor magnético de velocidad de aluminio de baja salidaCantidad: 1
081-5930: Cable del mazo de cables de 300 mm de longitud
081-5930: Cable del mazo de cables de 300 mm de longitudCantidad: 1
277-1873: Escalera de clips de 7 ranuras
277-1873: Escalera de clips de 7 ranurasCantidad: 4
6I-1418: Espaciador de 28,7 mm de grosor
6I-1418: Espaciador de 28,7 mm de grosorCantidad: 4
241-8367: Interruptor magnético de 12 voltios
241-8367: Interruptor magnético de 12 voltiosCantidad: 1
385-0194: BLOQUE
385-0194: BLOQUECantidad: 3
379-1145: CONJUNTO DE VÁLVULA: SOLENOIDE
379-1145: CONJUNTO DE VÁLVULA: SOLENOIDECantidad: 1
448-0907: CONJUNTO DE PLACA
448-0907: CONJUNTO DE PLACACantidad: 1
449-6088: CONJUNTO DE MAZO DE CABLES
449-6088: CONJUNTO DE MAZO DE CABLESCantidad: 1
418-8925: CABLE: BATERÍA
418-8925: CABLE: BATERÍACantidad: 1
358-3565: TUERCA
358-3565: TUERCACantidad: 3
264-4297: Sensor de temperatura
264-4297: Sensor de temperaturaCantidad: 1
119-3859: Tornillo de ranura en cruz de cabeza plana y redonda No. 10 (0,190)"-16 × 3/4
119-3859: Tornillo de ranura en cruz de cabeza plana y redonda No. 10 (0,190)"-16 × 3/4Cantidad: 6
8T-8912: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 × 2 1/4''
8T-8912: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 × 2 1/4''Cantidad: 4
7X-0440: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 × 1 3/4''
7X-0440: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 × 1 3/4''Cantidad: 2
4M-0061: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 x 3/4''
4M-0061: Perno de cabeza hexagonal de 5/16''-18 x 3/4''Cantidad: 2
155-0576: Montaje de aislamiento de dos piezas
155-0576: Montaje de aislamiento de dos piezasCantidad: 8
8T-0337: Tornillo para máquinas con rosca de M4 × 0,7
8T-0337: Tornillo para máquinas con rosca de M4 × 0,7Cantidad: 1
Se muestran 1 a 32 de 33Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 448-2431

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 448-2431

CAMIÓN DE CARRETERA

CT660

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido