Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioSuministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosMangos de trinquete y barras dislocadoras450-9220: Barra rompedora de acero con mango largo de 36 in
InicioSuministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosMangos de trinquete y barras dislocadoras450-9220: Barra rompedora de acero con mango largo de 36 in
450-9220: Barra rompedora de acero con mango largo de 36 in

Barra rompedora de acero Cat® con mango largo de 36 in para 3/4 de pulgada utilizada en motores

Marca: Cat

Imágenes del producto
450-9220: Barra rompedora de acero con mango largo de 36 in
450-9220: Barra rompedora de acero con mango largo de 36 in

Barra rompedora de acero Cat® con mango largo de 36 in para 3/4 de pulgada utilizada en motores

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 450-9220

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Longitud (mm): 914.0
Weight (kg): 3.25
Longitud (pulg): 35.98
Weight (lb): 7.165
Mando (pulg): 3/4
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido