Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioSuministros para el tallerHerramientas484-0506: Intake Manifold Alignment Tool
InicioSuministros para el tallerHerramientas484-0506: Intake Manifold Alignment Tool
484-0506: Intake Manifold Alignment Tool

Cat® Intake Manifold Alignment Tool ensures proper alignment of the intake manifold, providing a precise guide for positioning the manifold

Marca: Cat

fallback-image
484-0506: Intake Manifold Alignment Tool

Cat® Intake Manifold Alignment Tool ensures proper alignment of the intake manifold, providing a precise guide for positioning the manifold

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Descripción del número de pieza 484-0506

An Intake Manifold Alignment Tool consists of a set of alignment pins that are inserted into the bolt holes on the engine block. By using the alignment pins to guide the manifold into place, the tool helps to avoid misalignment, which can lead to leaks, poor performance, and potential damage to the engine components.

Attributes:
• Ensure the intake manifold is properly aligned and seated on the engine block
• Helps prevent leaks, improve engine performance, and make the installation process easier and more efficient

Applications:
An Intake Manifold Alignment Tool to ensure the intake manifold is properly aligned and seated on the engine block, allowing for optimal performance and a secure fit.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 484-0506

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Overall Length (mm): 2,020.0
Overall Length (in): 79.527
Overall Height (mm): 93.1
Overall Height (in): 3.665
Overall Width (mm): 58.2
Overall Width (in): 2.291
Weight (kg): 8.0
Weight (lb): 17.636
Material: Structural Steel
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido