Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (fila simple)

Marca: Cat

Imágenes del producto
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo
489-9963: Conjunto de cojinete, rodillo

Cojinete de rodillos cónicos Cat® (fila simple)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 489-9963

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (mm): 65.0
Diámetro exterior (mm): 100.0
Ancho (mm): 23.0
Diámetro interno (pulg): 2.559
Diámetro exterior (pulg): 3.937
Ancho (pulg): 0.9055
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 489-9963

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-56 CS-54 CS-64B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CP-56 CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CP-54B CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS-54B CS-66B CP-563E CS-583E CS-563E CS-64 CP-56B CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

434 444F2 427F2 426 F2 414E 422F 444 442E 434E 422E 434F 424B HD 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 424B2 428F2 426 416E 424B 428F 416F 432E 444F 420E 432F 424 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

COMPACTADOR DE SUELOS

CS64B CS11 CS12 CS14 CS16 CP11 CP12

COMPACTADOR

CCS9

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido