InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
Inicio
Herramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo

Cuchilla D9 de 25 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo
4T-2987: Cuchilla de Acero de 923 mm de largo

Cuchilla D9 de 25 mm
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
Diagrama de piezas para 4T-2987
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 4T-2987

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 923
End 2 Hole Offset (mm): 80.5
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 36.339
End 2 Hole Offset (in): 3.169
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 3.169
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 80.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-2987

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

58

TRACTOR DE CADENAS

D9T D9 D9R D8R D8L D9 GC 8 8S 8U 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto