InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja4T-3027: Cuchilla
Inicio
Herramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de hoja
4T-3027: Cuchilla
4T-3027: Cuchilla

Cuchilla 6S, 4S, D5, D5B, D6B de 19 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
4T-3027: Cuchilla
4T-3027: Cuchilla
4T-3027: Cuchilla
4T-3027: Cuchilla
4T-3027: Cuchilla

Cuchilla 6S, 4S, D5, D5B, D6B de 19 mm
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
Diagrama de piezas para 4T-3027
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 4T-3027

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 382.8
End 2 Hole Offset (mm): 39
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 15.071
End 2 Hole Offset (in): 1.535
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 1.535
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 3
End 1 Hole Offset (mm): 39
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4T-3027

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

816 816K

Ver más
Piezas relacionadas
3F-5108
3F-5108: Perno roscado de arado de 57,15 mm de longitud y 5/8-11
Revise el precio
4K-0367
4K-0367: Tuerca hexagonal de 0,625 pulg
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto