InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Imágenes del producto
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)
4V-8519: Cojinete de manguito (buje)

Cojinete de manguito Cat® (buje)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Productos que se suelen comprar juntos
4V-85194V-8519
7K-92207K-9220
4V-71014V-7101
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 4V-8519
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 4V-8519

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Tipo: MANGUITO RECTO
Diámetro interno (mm): 127
Diámetro interno (pulg): 5.01
Diámetro exterior (mm): 146
Diámetro exterior (pulg): 5.76
Longitud total (mm): 140
Longitud total (pulg): 5.51
Muesca interna: ORIFICIO PARA GRASA EN EL COJINETE
Diámetro exterior aproximado (mm): 146
Orificios cruzados:
Longitud total aproximada: (mm): 140
Diámetro interior aproximado (mm): 127
Muesca externa:
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 4V-8519

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

972 XE 972G II 972M XE 966 XE 966F II 966XE 966K XE 966M XE 966D 966F 966E 966H 966G 966L 972G 966K 966 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 950L 972 972L 972XE 966 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto