Inicio565-5097: High Temperature General Purpose
Inicio565-5097: High Temperature General Purpose
565-5097: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Marca: Cat

Imágenes del producto
565-5097: High Temperature General Purpose
565-5097: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 565-5097

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 565-5097
Overall Length (mm): 3,580.0
Weight (kg): 2.615
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 565-5097

TIENDETUBOS

PL83 PL87

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido