InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas Irregulares577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas Irregulares577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor

Cat® 3mm Thick Hood Steel Support to Reinforce Access Door or Cover in Engine Enclosure

Marca: Cat

Imágenes del producto
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor
577-3751: Soporte del capó de acero de 3 mm de espesor

Cat® 3mm Thick Hood Steel Support to Reinforce Access Door or Cover in Engine Enclosure

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 577-3751

A Hood Support is a relatively thick and sturdy part that helps provide structural support and stability to the hood access door or cover in the engine enclosure. It is bolted to the support assembly in the engine enclosure and is made of durable steel to withstand the impacts and stresses that are generated during the operation.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Helps to evenly distribute the weight of the cover from the attachment points

Applications:
A Hood Support is used in the engine enclosure to provide support for the hood access door or cover and prevent vibrations and movements, ensuring the proper position of the access door and its associated parts.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 577-3751
Material: Acero de carbono,Aleación de acero
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 577-3751

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3050 MH3250

UNIDAD POT HIDR MÓV OEM

336MHPU

EXCAVADORA

340 336 MHPU 340MHPU 336 336 GC 345 GC 345

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido