Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes596-6490: Permanent Coupling
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes596-6490: Permanent Coupling
596-6490: Permanent Coupling

Cat® XN Spiral Permanent Coupling - 90 Degree Code 61

Marca: Cat

Imágenes del producto
596-6490: Permanent Coupling
596-6490: Permanent Coupling
596-6490: Permanent Coupling
596-6490: Permanent Coupling
596-6490: Permanent Coupling

Cat® XN Spiral Permanent Coupling - 90 Degree Code 61

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 596-6490

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Degree
Connector Type: -24 CODE 61 FLANGE
Drop Length (mm): 104.0
Drop Length (in): 4.09
Length (mm): 184.7
Length (in): 7.27
Cut-Off Factor (mm): 104.2
Cut-Off Factor (in): 4.1
Recommended Hose Size (mm): 38.1
Recommended Hose Size (in): 1.5
Compatible With: SAE 100R13, SAE 100R15
Seal Type: NBR 4J-0524, FKM 234-3544
Description: Permanent Coupling XN6
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 596-6490

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido