Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

Caterpillar

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
Inicio
Sistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm

Adaptador recto para transporte de fluidos

Marca: Cat

Imágenes del producto
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm
5P-2618: Adaptador recto largo de 32,20 mm

Adaptador recto para transporte de fluidos

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción:
Los adaptadores para transporte de fluidos Cat® cumplen con los más altos estándares de calidad y confiabilidad. Estos adaptadores se fabrican con tolerancias exactas para garantizar conexiones libres de fugas. Cada adaptador para transporte de fluidos Cat está diseñado para satisfacer o superar los estándares de la industria en cuanto a la presión de operación, la capacidad de par del armado y la protección contra la corrosión para garantizar una vida útil prolongada y un correcto funcionamiento de la máquina.

Atributos:
• Componente de transporte de fluidos
• Diseñadas para cumplir o superar el rendimiento de las piezas estándar de la industria y proporcionar conexiones sin fugas
• La imagen proporcionada es solo de referencia. La construcción del adaptador puede diferir ligeramente de la imagen representada, pero la pieza está diseñada para ser intercambiable con la pieza del OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipo Original).

Aplicaciones:
Los adaptadores están diseñados para conectar mangueras y tubos que transportan fluidos a otros componentes del sistema. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
La elección errónea de combinaciones de manguera y acoplamiento anulará las garantías y puede causar lesiones personales graves o la muerte, daños a la propiedad o fallos en los componentes y los sistemas de la máquina. Los productos del conjunto de manguera de Cat® están diseñados y probados como un sistema para lograr una conexión fiable y maximizar así la seguridad y fiabilidad del sistema hidráulico. También se recomienda el uso de herramientas Caterpillar adecuadas y en buen estado para asegurar que las mangueras se prensen según las especificaciones. El uso de mangueras Caterpillar con acoplamientos de otros fabricantes o el uso de acoplamientos Caterpillar con mangueras de otros fabricantes puede resultar en la producción de conjuntos de mangueras poco fiables, inseguras o de bajo rendimiento. No está recomendado ni autorizado por Caterpillar. Para más información consulte SAE J1273 sección 6.3 y ISO 17165-2 sección 6.3.

Descripción:
Los adaptadores para transporte de fluidos Cat® cumplen con los más altos estándares de calidad y confiabilidad. Estos adaptadores se fabrican con tolerancias exactas para garantizar conexiones libres de fugas. Cada adaptador para transporte de fluidos Cat está diseñado para satisfacer o superar los estándares de la industria en cuanto a la presión de operación, la capacidad de par del armado y la protección contra la corrosión para garantizar una vida útil prolongada y un correcto funcionamiento de la máquina.

Atributos:
• Componente de transporte de fluidos
• Diseñadas para cumplir o superar el rendimiento de las piezas estándar de la industria y proporcionar conexiones sin fugas
• La imagen proporcionada es solo de referencia. La construcción del adaptador puede diferir ligeramente de la imagen representada, pero la pieza está diseñada para ser intercambiable con la pieza del OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipo Original).

Aplicaciones:
Los adaptadores están diseñados para conectar mangueras y tubos que transportan fluidos a otros componentes del sistema. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
La elección errónea de combinaciones de manguera y acoplamiento anulará las garantías y puede causar lesiones personales graves o la muerte, daños a la propiedad o fallos en los componentes y los sistemas de la máquina.
Ver más
Especificaciones
Especificaciones
Coolant and Urea Compatible Seal: 291-8144 (1/2-20), 6V-3250 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7567 (1/2-20), 214-7568 (9/16-18)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 1J-9671 (1/2-20), 3J-1907 (9/16-18)
Descripción del material: Enchapado de acero
Material: Carbon Steel
Coolant and Urea Compatible Seal: 291-8144 (1/2-20), 6V-3250 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7567 (1/2-20), 214-7568 (9/16-18)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 1J-9671 (1/2-20), 3J-1907 (9/16-18)
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Generator
SR4B
Underground Art Truck
AD22AD55BAD60AD55AD63
Truck Engine
C7C93126E3208C-9
Wheel Tractor-Scraper
627623621637627K LRC623K LRC623K621K627K637K
Site Prep Tractor
586C2864C
Load Haul Dump
R1600GR1600R1700GR3000HR2900GR1300G II
Off Highway Truck
772770777775773793F798 AC785D789785798789G777G789D796 AC
Motor Grader
120M12M 3 AWD16M163H160140M140H16H15014M160M 3 AWD140143H14H12M24M12M 312M 2160H160M140M 3 AWD140M 3140M 2160M 2160M 3
Rotary Cutter
RC20
Track-Type Tractor
D6T LGPD6D SRD6R IIID6XED10D11D7R LGPD6T LGPPATD9 GCD6R IID6T XWD6T XLD4ED5BD6DD6TD6ED7ED7RD7GD9D6D5D8D8TD8RD8KD10T2D9TD9RD8R IID6T XL PATD9HD6T XW PATD6 XED10RD10TD4E SRD11RD11TD7R IID7R XRD7E LGP
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250MD6380
Marine Engine
C9.3C32 MARINE
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
572R II587T587R583TPL83PL87PL72
Mining Excavator
5110B5130B
Front Shovel
385C5090B
Excavator
336E LN336E LH336E336F336F XE374F L390D390F336E LNH390D L340F L UHD385C FS385C L336F L XE568 FM336E L336E H340F231D340F L LRE336F LN XE235336F L568 FM LL374F215385B385C336F LNXE395336F LN365B II390F L374365B L365B
Vibratory Compactor
CS-56CS-76CS-74CS-64CP-64CP-56CP-76CP-74
Mobile Hyd Power Unit
336FMHPU385C336F336E336E HVG
Generator Set
C9.3
Wheel Tractor
650B651B651E660B621637615C II631E631C631G641B666B623B623H621B633C657E657B621H613C II639D627B627G627H637G613C637E637K
Hydraulic Control
193173B183B
Engine
C9.3
Track Loader
973973K
Soil Compactor
825825H825K815F II815K815815F
Ejector Truck
730C2 EJ730C740B740730
Cold Planer
PM312PM313PM310
Wheel Dozer
834844834G834H834K854824H824K814F II814K814F814824854G854K844H844K
Landfill Compactor
836816F II836H836G836K826H826K816F
Wheel Loader
972K988 XE972M972L986988986K990993988K XE988G988H988K966L966K966M966R930R930T814K966K XE990K990H972M XE993K966M XE980H992G980K992K980M990 II994F994D994H982M
Engine - Machine
3208
Articulated Truck
725C730C2725C2730 EJECTOR740C740B740 GC730C745C725740735C735B745730735 OEM735
Ripper
8D10
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C9.33176C3196C-12C-10C11C13
Quarry Truck
773E771D772G770G
Wheel Scraper
631G657G621G621B623G637K613C637G627G
Truck
785773G LRC770G795F XQ793D793F772G773E785G773G797F773F773G OEM785C785D793F CMD775G775F772G OEM793F OEM775E795F AC789D777D777G777F775G OEM772770775G LRC770G OEM769D
Tractor
776D
Bulldozer
8S10C10S10U
Track-Type Loader
973
Ver más
Generator
SR4B
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 5P-2618
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Piezas relacionadas
214-7568
214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)
Revise el precio
3J-1907
3J-1907: Sello anular de 11,89 mm de diámetro interior
Revise el precio
1J-9671
1J-9671: SELLO ANULAR
Revise el precio
214-7567
214-7567: Sello anular de 10,52 mm de diámetro interior
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto