InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos y anillos rectangulares5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos y anillos rectangulares
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón

Anillo de pistón de dos piezas

Marca: Cat

Imágenes del producto
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón
5U-3531: 107,84 mm Diámetro interior Anillo de pistón

Anillo de pistón de dos piezas
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
Diagrama de piezas para 5U-3531
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 5U-3531

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.13
Ancho de sección transversal (mm): 19
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 4.25
Material: Plástico de nailon
Diámetro interno (mm): 107.8
Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
Altura de sección transversal (mm): 3.2
Ancho de sección transversal (pulg): 0.75
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 5U-3531

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

D25D D35C D25C D400E D20D D30C D250D D350E D350D D250B D350C D40D D30D D400 D35HP D400D D300B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto