Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

EL JUEGO PROPORCIONA UN CONJUNTO DE PASADOR Y UN COJINETE JUNTO CON LA TORNILLERÍA RELACIONADA PARA EL REEMPLAZO DE UN SOLO PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN EN LA CONEXIÓN AL BASTIDOR TRASERO

Marca: Cat

Imágenes del producto
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
614-9473: KIT DE PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN

EL JUEGO PROPORCIONA UN CONJUNTO DE PASADOR Y UN COJINETE JUNTO CON LA TORNILLERÍA RELACIONADA PARA EL REEMPLAZO DE UN SOLO PASADOR DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN EN LA CONEXIÓN AL BASTIDOR TRASERO

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Una solución conveniente para la reparación de pasadores de varillaje. Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador en un solo lugar, a la vez. Las piezas incluyen pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.). Este kit solo contiene piezas para una unión de pasador; se necesitan varios kits si se reemplazan los lados derecho e izquierdo. Consulte la compatibilidad específica de la máquina o el prefijo a continuación. Descripción: Los pasadores de varillaje de la máquina Cat soportan el movimiento de rotación entre los bastidores, los varillajes y las herramientas de la máquina. Se encuentran dondequiera que deba ocurrir la rotación entre dos estructuras. Los pasadores y cojinetes de manguito originales Cat están diseñados específicamente para funcionar como un sistema y ofrecer el rendimiento que usted espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar adaptan a cada pieza la combinación correcta de dimensiones, materiales, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales y acabados para que funcionen y se desgasten eficazmente con todas las demás piezas vecinas y dependientes. Atributos: Los pasadores de varillaje Cat están maquinados a partir de barras de acero de alta calidad y endurecidos para ofrecer una resistencia y una vida útil excepcionales. Funcionan como parte del sistema de unión de pasador para su máquina Cat específica y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. La dureza de la superficie, el acabado y la electrodeposición se seleccionan para obtener un rendimiento óptimo con el cojinete de manguito. El resultado es un costo general más bajo, una resistencia y una vida útil a la fatiga excepcionales, una resistencia superior al desgaste abrasivo y una protección excepcional contra el astillamiento del pasador, incluso en condiciones de carga alta.

Una solución conveniente para la reparación de pasadores de varillaje. Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador en un solo lugar, a la vez. Las piezas incluyen pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.). Este kit solo contiene piezas para una unión de pasador; se necesitan varios kits si se reemplazan los lados derecho e izquierdo. Consulte la compatibilidad específica de la máquina o el prefijo a continuación. Descripción: Los pasadores de varillaje de la máquina Cat soportan el movimiento de rotación entre los bastidores, los varillajes y las herramientas de la máquina. Se encuentran dondequiera que deba ocurrir la rotación entre dos estructuras. Los pasadores y cojinetes de manguito originales Cat están diseñados específicamente para funcionar como un sistema y ofrecer el rendimiento que usted espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar adaptan a cada pieza la combinación correcta de dimensiones, materiales, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales y acabados para que funcionen y se desgasten eficazmente con todas las demás piezas vecinas y dependientes. Atributos: Los pasadores de varillaje Cat están maquinados a partir de barras de acero de alta calidad y endurecidos para ofrecer una resistencia y una vida útil excepcionales. Funcionan como parte del sistema de unión de pasador para su máquina Cat específica y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. La dureza de la superficie, el acabado y la electrodeposición se seleccionan para obtener un rendimiento óptimo con el cojinete de manguito. El resultado es un costo general más bajo, una resistencia y una vida útil a la fatiga excepcionales, una resistencia superior al desgaste abrasivo y una protección excepcional contra el astillamiento del pasador, incluso en condiciones de carga alta.

Especificaciones
Especificaciones

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Tractor Topador De Ruedas
980K980G II980H980G
Ver más
Tractor Topador De Ruedas
980K980G II980H980G
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

9R-8760: Placa de montaje Reman de 4 mm de espesor
9R-8760: Placa de montaje Reman de 4 mm de espesorCantidad: 1
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 1
139-1994: Espaciador de cilindro de dirección de diámetro interior de 57,66 mm
139-1994: Espaciador de cilindro de dirección de diámetro interior de 57,66 mmCantidad: 1
371-8836: Pasador del cilindro de dirección
371-8836: Pasador del cilindro de direcciónCantidad: 1
5J-1446: Cojinete: alineación
5J-1446: Cojinete: alineaciónCantidad: 1
1J-6472: Anillo de retención de ranura de 95,91 mm de diámetro
1J-6472: Anillo de retención de ranura de 95,91 mm de diámetroCantidad: 2
4T-3658: Tubo del cilindro de dirección de 13 mm de grosor
4T-3658: Tubo del cilindro de dirección de 13 mm de grosorCantidad: 1
7D-0734: Arandela de 16,66 mm de diámetro interior
7D-0734: Arandela de 16,66 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-4779: Perno de cabeza hexagonal con rosca M16 × 2
8T-4779: Perno de cabeza hexagonal con rosca M16 × 2Cantidad: 1
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 10 de 10
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 614-9473

Una solución conveniente para la reparación de pasadores de varillaje. Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador en un solo lugar, a la vez. Las piezas incluyen pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.). Este kit solo contiene piezas para una unión de pasador; se necesitan varios kits si se reemplazan los lados derecho e izquierdo. Consulte la compatibilidad específica de la máquina o el prefijo a continuación. Descripción: Los pasadores de varillaje de la máquina Cat soportan el movimiento de rotación entre los bastidores, los varillajes y las herramientas de la máquina. Se encuentran dondequiera que deba ocurrir la rotación entre dos estructuras. Los pasadores y cojinetes de manguito originales Cat están diseñados específicamente para funcionar como un sistema y ofrecer el rendimiento que usted espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar adaptan a cada pieza la combinación correcta de dimensiones, materiales, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales y acabados para que funcionen y se desgasten eficazmente con todas las demás piezas vecinas y dependientes. Atributos: Los pasadores de varillaje Cat están maquinados a partir de barras de acero de alta calidad y endurecidos para ofrecer una resistencia y una vida útil excepcionales. Funcionan como parte del sistema de unión de pasador para su máquina Cat específica y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. La dureza de la superficie, el acabado y la electrodeposición se seleccionan para obtener un rendimiento óptimo con el cojinete de manguito. El resultado es un costo general más bajo, una resistencia y una vida útil a la fatiga excepcionales, una resistencia superior al desgaste abrasivo y una protección excepcional contra el astillamiento del pasador, incluso en condiciones de carga alta.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 614-9473

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 614-9473

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

980K 980G II 980H 980G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto