Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de la hoja delantera de niveladora620-3477: Kit de hoja frontal de cuchilla de niveladora de 16 mm
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la hojaCuchillas de la hoja delantera de niveladora620-3477: Kit de hoja frontal de cuchilla de niveladora de 16 mm
620-3477: Kit de hoja frontal de cuchilla de niveladora de 16 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
620-3477: Kit de hoja frontal de cuchilla de niveladora de 16 mm
620-3477: Kit de hoja frontal de cuchilla de niveladora de 16 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

391-9457: Cuchilla
391-9457: CuchillaCantidad: 1
4K-0367: Tuerca hexagonal de 0,625 pulg
4K-0367: Tuerca hexagonal de 0,625 pulgCantidad: 24
1F-7958: Tuerca hexagonal de 0,5 pulg
1F-7958: Tuerca hexagonal de 0,5 pulgCantidad: 2
388-3470: CONJUNTO DE PUNTA
388-3470: CONJUNTO DE PUNTACantidad: 1
4F-3654: Perno de arado de 50,8 mm de largo con rosca 5/8-11
4F-3654: Perno de arado de 50,8 mm de largo con rosca 5/8-11Cantidad: 24
391-9455: Cuchilla
391-9455: CuchillaCantidad: 1
1A-1460: Perno de cabeza hexagonal de 1/2''-13 x 2''
1A-1460: Perno de cabeza hexagonal de 1/2''-13 x 2''Cantidad: 2
Se muestran 1 a 7 de 7
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 620-3477

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 620-3477

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Width (mm): 203.2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0.63
Thickness (mm): 16.0
Width (in): 8.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 620-3477

CARGADOR DE RUEDAS

938G 938F 962H 950H 950K 962K

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 160H NA 160H 163H NA 140H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido