Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4

Acoplamiento hembra BSPP recto de 60° Cat® de 1-1/4" con tuerca giratoria para manguera de 31,75 mm de diámetro interno

Marca: Cat

Imágenes del producto
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4
626-8478: Acoplamiento BSPP recto de 1-1/4

Acoplamiento hembra BSPP recto de 60° Cat® de 1-1/4" con tuerca giratoria para manguera de 31,75 mm de diámetro interno

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido