InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Imágenes del producto
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO
6E-0251: ANILLO DE RESPALDO

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 6E-0251
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6E-0251

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.36
Ancho de sección transversal (mm): 4.3
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 8.73
Material: Caucho de uretano
Diámetro interno (mm): 221.8
Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
Altura de sección transversal (mm): 9.1
Ancho de sección transversal (pulg): 0.17
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6E-0251

CAMIÓN DE OBRAS

793 793B 793C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto