InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro6H-3217: Conjunto de eje
Inicio
MotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro
6H-3217: Conjunto de eje
6H-3217: Conjunto de eje

Eje del balancín

Marca: Cat

Imágenes del producto
6H-3217: Conjunto de eje
6H-3217: Conjunto de eje

Eje del balancín

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 6H-3217
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6H-3217

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 472.44
Altura (mm): 53.34
Longitud (pulg): 18.6
Altura (pulg): 2.1
Ancho (mm): 53.34
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 6H-3217

PRODUCTOS MARINOS

D379A D379B D398A D398B D399

MOTOR - INDUSTRIAL

D398 D399 D379 D379B D398B G398 G399 G379 G379A

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

D399 D379B D398B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto