InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos6H-3959: Pernos de cabeza hueca hexagonal
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
6H-3959: Pernos de cabeza hueca hexagonal
6H-3959: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
6H-3959: Pernos de cabeza hueca hexagonal
6H-3959: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Pulgada

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Productos que se suelen comprar juntos
6H-39596H-3959
3D-28243D-2824
4J-05224J-0522
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 6H-3959
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6H-3959

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 4.5
Grip Length (in): 2.25
Material: ACERO,Aleación de acero
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Grip Length (mm): 57.15
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 114.3
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6H-3959

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

988F II 988F

PRODUCTOS MARINOS

7261

MOTOR - INDUSTRIAL

3512C

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3512E

CARGADOR DE CADENAS

977D

EXCAVADORA

245D 245B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto