InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesOtros componentes de cilindros6J-9748: Pistón
Inicio
Sistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesOtros componentes de cilindros
6J-9748: Pistón
6J-9748: Pistón

Pistón Cat® (cilindro hidráulico)

Marca: Cat

Imágenes del producto
6J-9748: Pistón
6J-9748: Pistón
6J-9748: Pistón
6J-9748: Pistón
6J-9748: Pistón

Pistón Cat® (cilindro hidráulico)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 6J-9748
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6J-9748

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 2
Diámetro exterior (pulg): 6.48
Diámetro interno (mm): 50.8
Diámetro exterior (mm): 164.6
Descripción del material: Hierro fundido
Altura (mm): 73
Altura (pulg): 3.37
Material: Low Alloy Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Oil Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6J-9748

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

59N 59L 57H 57 58L

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D7R D8R II D9N D7G D7H D7R II D7G2 D7R SERIES D8 D8T D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC 7 9 8 8U 7A 7S 9U 7U 9SU 8SU 7SU 7S LGP 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto