InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos6J-9994: TORNILLO
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
6J-9994: TORNILLO
6J-9994: TORNILLO

Marca: Cat

fallback-image
6J-9994: TORNILLO

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 6J-9994
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6J-9994

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aleación mixta: Metal,Aleación de acero
Bolt Length (in): 0.875
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Grip Length (mm): 2.82
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.111
Bolt Length (mm): 22.22
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6J-9994

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

920 930 930R 930T

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

57H 56H

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R1600 R1700G R2900 R1700 II R1600H

MOTOTRAÍLLA

633E II 657E 627E 637E 621E 631E 623E 651E 621S 621E

TRACTOR DE CADENAS

D6H XR D7H D6H II D6H 7 6 6S 6 7S 6SU 7SU 7S LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto