InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito6P-9771: COJINETE
InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito6P-9771: COJINETE
6P-9771: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
6P-9771: COJINETE
6P-9771: COJINETE

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6P-9771

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 78.0
Inside Diameter (in): 3.07
Outside Diameter (mm): 88.0
Outside Diameter (in): 3.48
Overall Length (mm): 105.0
Overall Length (in): 4.13
Orificios cruzados: No
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 105.0
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 76.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 89.0
Muesca externa: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 6P-9771

TRACTOR DE CADENAS

D9L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido