Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas y clips7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior

Broche de circuito

Marca: Cat

Imágenes del producto
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior
7D-7233: Broche de circuito de 38,10 mm de diámetro interior

Broche de circuito

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7D-7233
Descripción del material: pinza de acero
Notas: Compensación de tornillería: 12; para que se ajuste a la transferencia: M10 o 3/8; diámetro de abrazadera: 38,1; grosor de la abrazadera: 1,2; tornillería de abrazadera CL: 34
Ancho de abrazadera (mm): 22.0
Material: Plastic Plastic,Alloy Zinc,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7D-7233

TRACTOR TOPADOR

6 6SU 824S 825 6A 6S

TALADORA APILADORA DE CADENAS

1190 2290 1390 2491 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 1090 532 541 551 552

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250 MD6200

PALA

6040

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL 3412C

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 775B 773E 771D 771C

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

303.5E2 CR 304E2 304C CR 303C CR 307.5 305C CR 305E2 CR 305E 304E 308E2 SR 303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 305.5E2 307D 308E2CR 305.5D 305.5E 303E CR 308E2 CR 308E2SR 305E2 308.5 304E2 CR 304D CR 308 309 306 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305D CR 310 303.5E2

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-44B CS-68B CB1.8 CB1.7 CP-533E CS-323C CS-66B CP-663E CS-64B CP-64 CB-66B CP-54 CP-56 CB-534C CB-534B CP11 GC CB-64B CB-535B CB-634 CB-536D CB-614 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CB-214E CB-214B CB-214C CB-214D CS56B CB-68B CB-434 CB-334E XW CS79B CP-68B CP-44B CS-583E CS-583C CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CB-24 CB-22 CB-14 CS-563C CS-563E CP68B CP44B CS-56 CS11 GC CS-54 CS-56B CS-583 CS-663E CS-54B CS-78B CS-563 CS-79B CS-533 CS-531 CP12 CS-76B CP-323C CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CP-563C CS-64 CB-544 CS512 GC CB-534 CB-634C CB-634D CP12 GC CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-224B CB-224C CB-225E CB-334E CB-225D CP-563 CB-335E CP-54B CS68B CS44B CP-56B CP-573E CP54B CP-74B CP76B CP-533 CS-573C CS-573E CS-683E CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

430D 430E 450E 414E 438C 438D 424B HD 436C 434E 432E 432D 416E 416C 416D 442D 442E 426C 424D 424B 422E 424B2 420D 420E 444E 428D 428E 428C

COMPACTADOR DE SUELOS

CP68B CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC 815B 815F CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP13 GC CP74B 825H 825G 825C 815F II CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS68B CS66B 825G II CS11 GC

CORTADOR DE TRONCOS

322C

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B SS-250

MOTONIVELADORA

135H 120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160M 140M 3 AWD 14M-3 120H 24 16 14 18 120M 120K 163H 140M 140K 140H 143H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 18M3 16M 160 16H 14L 150 14M 140 16GC 14H 12H 12M 12K 14M3 120 16M3 120K 2

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518C 535B 525B 545

GENERADOR

SR4B WEG SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

3508C 3412E 3516 3512 C15 C13 C18 3516B C280-12 3512C 3512B

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

559C 559D 2384D 2384C 539 579C 579D 2484D 2484C

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 G3508 3508 3412C 3516 3512 XQ425 G3516B 3508C 3508B C13 XQ375 C13 XQ350 G3412 3412 CG137-12 C18 C15 CG137-08 C32 3512C 3512B 3408C 3516C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

XQC1200 PM3412 PMG3516 PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

TRANSMISIÓN

CX38-P892

MOTOR - MÁQUINA

3116 3114 3408 3208

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

EXCAVADORA FORESTAL

345C

MOTOR INDUSTRIAL

3126 3126B 3116 3114 3306 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 3412E 3412C C18 3456 3176C 3176B 3412 3508B 3406E 3408E 3408B 3408C 3512C 3196 C15

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

TK370 TK380 HA870 HA770 543 533

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3408B 3408C 3608 3606 3516B 3512B 3412 3412C 3616 3408 G3516B G3508 3508B 3116 3114 3508 C280-16 3512 3516

EXCAVADORA

330 L 345B II 349D L 325B L 324D 324E 375-A L 315D L 325-A 336D2 L 374F L 322B 322C 324E LN 345B 345C 345D 349F L 325D L 330 LN 374D L 323E LN 326F 325B 349D 325C 349E 325D 349F 345B L 330-A L 231D 324E L 312E L 323D L 313F L 345D L 320B 320D 365C L 323E SA 345B II MH 336D2 L XE 365C 365B 349F LXE 325D FM LL 312F GC 390F 325 LN 349E L VG 325D FM 325B LN 320D GC 330C L 336D2 312D2 GC 324D FM 318F L 329E L 329E 330-A 325D MH 330-A LN 365B II 345C MH 326F LN 311D LRR 316F L 312E 312F 336D 312D 322B LN 335F 349E L 325C L 225B 225D 352F XE VG 330D FM 316F 352F-VG 365C L MH 326F L 336D L 312D2 L 229D 324D L 313F 320E RR 312D2 352F 312D L 322B L 324D FM LL 320E LRR 374F 345C L 325-A L 336D2 GC 329E LN 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 330D 390F L 365B L 336D2 LXE 340D2 L 313D2 GC 320D L 319D LN 325C FM 319D L 325 L 313D2-GC 313D2 330F LN 330D L 318E L 229 225 325-A LN 330D MH 318F 345D L VG 340D L 311F LRR 330F L 329F L 336D2 XE 335F LCR 375-A 316E L 322C FM

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 BG-240C BG555E AP-900B BG-260D BG-260C AP500F AP-755 BG1000E AP-500E BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG-230 BG600D BG-230D AP-800 AP-1050B AP-800D AP-800C AP-800B AP555F AP-600D AP-655D AP-650B AP-1050 BG1055E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-1000 BG-225C BG655D BG-245C BG500E AP1000

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CB1.8 CB1.7

CISTERNA

SBF214 SPF343 SCT673 CPT372 SPF743 SPF343C SPT342

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H R1700 II R1300 R2900 R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D L 365C L 390F 349D L 330FMHPU 329E 336D L 349E L HVG 325C 349E C7.1 345D 345C 345C L 352FMHPU 340D2 L 330F

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C15 3512C

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

C13 MARINE MG630

MOTOR DE CAMIÓN

3408B C11 C13 C15 3408

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 3508 TH55 CX31-C11I CX48-P2300 CX31-C15I TH31-C9I C18 CX31

TIENDETUBOS

587T 587R 561N PL83 PL87 PL72 PL61 583T 583R 572R II 572R

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 570B 560B 580B 550 570 580

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH55-E70 TH55FT-E90 CX38-P892 CX38-P800

PALA FRONTAL

5080

AUXILIAR MARINO

3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3608 3508B

MOTOR

G3516J 3512PETROL

MOTOR MARINO

3516 3512 C18 3408B 3408C 3516B 3516C C280-16 C280-12 3512B 3208 C32 3412 3408 3616 3612 3508B 3412C 3412D C280-6 C280-8

MOTOR - INDUSTRIAL

LD700E G3512 3516B 3561B

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-180 PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C CW34 CW-34

TRACTOR

784C 784B 768C 772B 776 776D 776C 776B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250B RM-350B RR-250

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527 517 D4HTSK III

PALA HIDRÁULICA

6015 6040 6020B 6015B 6040 FS 6060

MOTOR DE GAS

G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3516J G3406 G3516B G3508J G3508B G3512 G3516 G3508

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3295

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

904H 910G 914G2 901C2 914G

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD60 AD63 AD22 AD55B

COMPACTADOR

CCS7 CCS9 CB13 CB15 CB16

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 621E 621G 621F 621B 623G 623E 627G 627F 627B 627E 651E 631E 657G 657E 657B 637K 637E 637G 637D 639D 657

TREN DE FUERZA

TR35E44-C9.3B

CORTADOR GIRATORIO

RC7

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 834G 834H 834B 834K 814B 814F 844H 844K 834 844 824H 824G 824C 814F II 824G II

MINICARGADOR

252B 236B 262B 268B 246B 248B

TRACTOR DE RUEDAS

623B 623G 623H 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 633E II 651E 631K 631D 631E 631G 621K OEM 627 621 623 657E 633D 657G 639D 637G 613B 637D 613C 637E 637K

TRANSPORTADOR

584 584HD

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826G II 816F II 826C 826G 826H 836H 836G 816B 816F

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-201 PR-1000C PR-450 PM-565

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 775G 793F OEM 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 773E 773D 773G 797F 797B 773B 772 770 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 789C 789D 789B 769D 769C 69D 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

352F OEM 330F OEM

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH330B TH220B TH355B TH350B TH460B TH360B TH580B TH340B

CABEZA DE CORTE

HF201B

TRACTOR DE CADENAS

D10 D11 D8 GC D6R II D3G D4G D4H D5R2 D5M D5N D5G D6E SR D6R D6T D6M D6N D6K D6H D7E D4K2 LGP D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D3K2 XL D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D8T D8R D8L D8N D9T D9R D9L D9N D6T XW PAT D6K2 D6R LGP D7E LGP D6D SR D6R III D6H II D6XE D9 GC D4H III D7R SERIES D6K2 LGP D9 D4 D6 D5 D8 D7 D5K2 LGP D10N D10R D10T D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D4H XL D5K2 XL D7R II

CARGADOR TODOTERRENO

267B 287B 277B

DESGARRADOR

6

CABRESTANTE

56 56H

REGLÓN DE ASFALTO

AS4251C AS3173

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

960F 988 XE 962H 962G 986H 986K 962K 962M G926 988B 988H 988F 988K 966D 966F 966E G936 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 924F 924H 924G 928F 926E 962 928G 966 972 966 GC 988F II 986 980 950G II 988 994 990 993 992 980G II 988K XE 926 936 950 980K HLG 950B/950E 924GZ 990K 990H 950 GC 938G II 993K 992B 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950B 950E 950G 950F 950H 950K 950M 950L 936E 936F 962G II 938G 938F 938H 990 II 918F 966XE 966F II 966K XE 972G II 966M XE 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II

CAMIÓN EXPULSOR

D400E II 740

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5110B 5230 5130B

CAMIÓN DE OBRAS

777G 777E 796 AC 794 AC 798 AC 789G 3508B 793D 777 775 773 793F 789 793 798

CHALLENGER

55 65 75 75D 75C 75E 35 95E 45 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65E 65D 85C 85E 85D

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

777G CAT WDS

CAMIÓN ARTICULADO

D400E II D300E II 740 GC 725 740 745 730 735 D250E II D350E II

MOTOR DE LOCOMOTORA

PR20B

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28 IT38H IT38G IT14G IT38F IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT28B IT62G II IT18F IT38G II

CARGADOR DE CADENAS

933C 939C 973C 973K 953C 953D 953K 963 973 953 963D 963B 963C 963K

EXCAVADORA DE RUEDAS

M317D2 W345C MH M318D M315D M316D M313D M322D2 MH M322D MH M320 M317 M325C MH M315D2 MH3026 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D W345B II M320D2 M325B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido