InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor

Empaquetadura redonda Cat® de 1,57 mm de grosor para el tanque hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor
7J-3687: Empaquetadura de 1,57 mm de grosor

Empaquetadura redonda Cat® de 1,57 mm de grosor para el tanque hidráulico

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Productos que se suelen comprar juntos
7J-36877J-3687
5H-60055H-6005
4J-05244J-0524
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 7J-3687
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7J-3687

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño del orificio (pulg): 0.44 (10X)
Tamaño del orificio (mm): 11.1 (10X)
Diámetro interno (pulg): 6.00
Diámetro interno (mm): 152.4
Material: Compresibilidad media, material de empaquetadura de lámina
Diámetro exterior (pulg): 8.00
Diámetro exterior (mm): 203.2
Estilo: Plana
Grosor (pulg): 0.06
Grosor (mm): 1.6
Tipo: Circular estándar
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7J-3687

CAMIÓN DE OBRAS

785 769 789 773D 773 777 769B 769D 789C 769C 777C 777B 789B 785C 777D 773B 775D 785B 771D 771C 775B 772 776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 768B 776B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

924GZ 928G 924G

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

525 515

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto